Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03690 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03690

Functional units

03690 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03690
Functional units

front plate for vertical fixed NS1600

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    poles description
    1 x 3P : mounting plate support : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : NS1250 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : NS1600 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : NS1250 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : NS1600 vertical installation
    operating position
    Vertical
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 800 mm
    connection position
    Front connection
    Rear connection
    number of vertical modules [50 mm]
    7
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    quantity per set
    Set of 1
    height
    350 mm
    width
    500 mm
    product weight
    1.8 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
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
    Kuupäev 5.10.18
    Suurus 85.6 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    FR.PL.V.FIXED NS1600
    Kuupäev 29.07.13
    Suurus 830.1 KB
    Kuupäev 29.07.13
    Suurus 616.3 KB
    Toote utiliseerimisjuhised
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 21.09.17
    Suurus 297.9 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 14.11.17
    Suurus 269.6 KB
    REACh Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 15.01.19
    Suurus 0
    EU RoHS Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 15.01.19
    Suurus 0