Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03910 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03910

Functional units

03910 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03910
Functional units

front plate with 6 pre cut-out 72x72 width 600/650 3M

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Human-switchboard interface: 72 x 72 mm device
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    Human-switchboard interface: HSI
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle duct - width 300 mm, depth 400 mm
    type of front plate
    Cut-out
    number of vertical modules [50 mm]
    3
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    quantity per set
    Set of 1
    height
    150 mm
    width
    500 mm
    product weight
    0.48 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    Kuupäev 5.10.18
    Suurus 85.6 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    FRONT PLATE 72X72 DEVICE
    Kuupäev 30.07.13
    Suurus 692 KB
    Kuupäev 30.07.13
    Suurus 461.5 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 26.05.18
    Suurus 2.1 MB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.12.16
    Suurus 523.7 KB