Prisma
    product or component type
    Busbar support
    product destination
    Busbar
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    Complementary
    product name
    Prisma P
    Prisma iPM M
    installation description
    Cubicle: 650 + 150 mm
    Cubicle: 650 mm
    quantity per set
    Set of 1
    height
    40 mm
    width
    425 mm
    depth
    10 mm
    product weight
    0.8 kg
    colour
    Natural
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
    • Eesti
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Catalogue Prisma P 2018 (Versioon 4.1)
    Kuupäev 5.10.18
    Suurus 85.6 MB
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.03.19
    Suurus 0
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Versioon 1.0)
    Kuupäev 21.09.17
    Suurus 297.9 KB
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.03.19
    Suurus 0
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Prisma P - PEP (Versioon 1.0)
    Kuupäev 14.11.17
    Suurus 269.6 KB