Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Prisma G
08245 Pildi tuvastamine Schneider Electric

08245

Green premium brand logo
08245 Pildi tuvastamine Schneider Electric
08245
Green premium brand logo

FLOOR-STANDING ENCLOSURE W850 36M PRISMA G IP30

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Enclosure
    device application
    Low voltage electrical distribution
    enclosure type
    Functional enclosure delivered in kit form
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure 850 mm
    enclosure mounting
    Surface
    additional information
    Can be combined side by side
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    number of vertical modules [50 mm]
    36
    number of 18 mm modules per row
    36
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    IEC 62208
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V on main rear busbars IEC 61439-2
    network frequency
    50/60 Hz
    [In] rated current
    630 A 40 °C IEC 61439-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    25 kA 1 s IEC 61439-2
    [Ipk] rated peak withstand current
    53 kA IEC 61439-2
    electrical insulation class
    Class I
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    surface finish
    Smooth
    Matt
    colour
    White (RAL 9001)
    width
    850 mm
    height
    With plinth 1980 mm
    depth
    205 mm
    Quantity per set
    Set of 1
    Environment
    IP degree of protection
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    IK degree of protection
    IK07 without door EN/IEC 62262
    IK08 with door
    mechanical robustness
    Seismic tests - 2.5G IEC 60068-2-57
    Pakke osad
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    38,9 kg
    Pakk 1 kõrgus
    9 cm
    Pakk 1 laius
    91,5 cm
    Pakk 1 pikkus
    189,5 cm
    Osa tüüp pakil 2
    P2M
    Osade arv pakis 2
    10
    Pakk 2 kaal
    405 kg
    Pakk 2 kõrgus
    103 cm
    Pakk 2 laius
    120 cm
    Pakk 2 pikkus
    200 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
    Keskkonnaalane avaldus
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled6
    • Eesti4
    • English3
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    CAD
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format zip
    Suurus 38.7 MB
    Kuupäev 7.03.19
    Dokumendi failid
    pdf
    3.9 MB
    Brožüür
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 769.5 KB
    Kuupäev 29.04.16
    Instruktsioonid
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 9.2 MB
    Kuupäev 28.02.20
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    08245 : 08245_ROHS_DECLARATION
    Kirjeldus
    08245_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.03.21
    Kirjeldus
    08245_ROHS_DECLARATION
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    08245 : 08245_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kirjeldus
    08245_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.03.21
    Kirjeldus
    08245_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    08245 : FLOOR-STANDING ENCLOSURE W850 36M PRISMA G IP30
    Kirjeldus
    FLOOR-STANDING ENCLOSURE W850 36M PRISMA G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.03.21
    Kirjeldus
    FLOOR-STANDING ENCLOSURE W850 36M PRISMA G IP30