Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   MasterPact NT
47450 Pildi tuvastamine Schneider Electric

47450

47450 Pildi tuvastamine Schneider Electric
47450

shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    device short name
    Second MX
    product or component type
    Voltage release
    device application
    Control
    range compatibility
    MasterPact NT
    voltage release type
    Instantaneous voltage release
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    24...30 V DC
    Complementary
    threshold tripping voltage
    0.7...1.1 Un
    supply holding power
    4.5 VA
    mounting mode
    Drawout
    response time
    50 ms
    Offer Sustainability
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled12
    • Eesti3
    • English9
    • Chinese2
    • French6
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish6
    Kataloog
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    Masterpact NT and NW Catalog (Versioon 4.4)
    Kirjeldus
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 26.4 MB
    Kuupäev 18.12.20
    Kirjeldus
    Masterpact NT and NW Catalog
    Kasutusjuhend
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 518.2 KB
    Kuupäev 20.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 783 KB
    Kuupäev 20.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 4.8 MB
    Kuupäev 1.04.16
    Instruktsioonid
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 3.1 MB
    Kuupäev 23.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 147.9 KB
    Kuupäev 20.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 6.4 MB
    Kuupäev 2.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 4.2 MB
    Kuupäev 1.10.17
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    47450 : shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    Kirjeldus
    shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 4.03.21
    Kirjeldus
    shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    47450 : shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    Kirjeldus
    shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 4.03.21
    Kirjeldus
    shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    REACh-deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    47450 : shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    Kirjeldus
    shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 4.03.21
    Kirjeldus
    shunt trip voltage release MX - 24 V DC/AC 50/60Hz