48183
48183
circuit breaker Masterpact NW08H1 - 800 A - 4 poles - fixed - w/o trip unit
Näita veel tunnuseid-
Omadused
Main range of product Masterpact NWproduct or component type Basic framedevice short name Masterpact NW08circuit breaker name Masterpact NW08H1poles description 4Pneutral position Rightnetwork type ACbreaking capacity code H1suitability for isolation Yes conforming to IEC 60947-2utilisation category Category BComplementary network frequency 50/60 Hzcontrol type Push-buttonmounting mode Fixed[In] rated current 800 A at 40 °C[Ui] rated insulation voltage 1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Uimp] rated impulse withstand voltage 12 kVIEC 60947-2[Icm] rated short-circuit making capacity 143 kA 525 V AC 50/60 Hz143 kA 690 V AC 50/60 Hz[Ue] rated operational voltage 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2circuit breaker CT rating 800 Abreaking capacity 65 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-265 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-265 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-265 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-265 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2[Ics] rated service breaking capacity 65 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-265 kA 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2protection type Without protectionmechanical durability 12500 cycles without maintenance IEC 60947-225000 cycles with maintenance IEC 60947-2electrical durability 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-2 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-2AC-23A 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-2AC-23A 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-2AC-3 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-2connection pitch 115 mm[Icw] rated short-time withstand current 36 kA 3 s IEC 60947-265 kA 1 s IEC 60947-2maximum breaking time 25 msmaximum closing response time 70 msheight 352 mmwidth 537 mmdepth 297 mmEnvironment standards IEC 60947-2product certifications ASTApollution degree 4 conforming to IEC 60664-1ambient air temperature for operation −25…70 °Cambient air temperature for storage −40…85 °COffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus ELi RoHS direktiiv Vastavus
ELi RoHS deklaratsioonElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.Keskkonnaalane avaldus Ringlusprofiil WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.PVC vaba JahContractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled13
- Eesti6
- English10
- Chinese4
- French5
- German4
- Italian4
- Portuguese4
- Russian4
- Spanish4
KataloogVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaMasterpact NT and NW Catalog (Versioon 4.4)KirjeldusMasterpact NT and NW Catalogprp.document.label.format pdfSuurus 26.4 MBKuupäev 18.12.20KirjeldusMasterpact NT and NW CatalogKasutusjuhendVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format pdfSuurus 4 MBKuupäev 1.04.16CADVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaNW 08 N1 4P BASIC FRAME FIXED (Versioon 1.0)Dokumendi failidprp.document.label.format zipSuurus 773.1 KBKuupäev 10.09.13Dokumendi failidBasic circuit breaker Masterpact NW08 to NW40 4P with neutral on the right; fixed (Versioon 1.0)Dokumendi failidprp.document.label.format zipSuurus 1.5 MBKuupäev 21.04.13Dokumendi failidInstruktsioonidVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format pdfSuurus 3 MBKuupäev 23.04.18