Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

48255 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Masterpact koormus-lahklülitid

Masterpact koormus-lahklülitid - 48255

Products

48255 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Masterpact koormus-lahklülitid
Masterpact koormus-lahklülitid - 48255
Products

switch-disconnector Masterpact NW10NA - 1000 A - 690 V - 4 poles - drawout

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Lisa jaotisesse Minu tooted

  • Main
    range
    Masterpact
    product name
    Masterpact NW
    product or component type
    Switch disconnector
    device short name
    Masterpact NW10
    switch-disconnector name
    Masterpact NW10NA
    device application
    Protection
    poles description
    4P
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ie] rated operational current
    1000 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    12 kV conforming to IEC 60947-3
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    88 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    NA
    suitability for isolation
    Yes conforming to IEC 60947-3
    contact position indicator
    Yes
    visible break
    No
    pollution degree
    4 conforming to IEC 60664-1
    Complementary
    control type
    Push-button
    mounting mode
    Drawout
    mounting support
    Chassis
    [Icw] rated short-time withstand current
    42 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947-3
    mechanical durability
    12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3
    25000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
    electrical durability
    AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3
    connection pitch
    115 mm
    height
    352 mm
    width
    537 mm
    depth
    297 mm
    product weight
    80 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    ASEFA
    ASTA
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -35...85 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Tagasi

    Keel
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Kasutusjuhend
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Versioon 07)
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 4P; withdrawable device (Versioon 1.0)
    CAD files for 48255: Basic switch-disconnector Masterpact NW08 to NW40 4P; withdrawable device (Versioon 1.0)
    switch disconnector Masterpact NT (Versioon 1.0)
    Kuupäev 13.09.13
    Suurus 542.1 KB
    Kuupäev 13.09.13
    Suurus 273.9 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Versioon 12)
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versioon 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NW (Versioon 1.0)
    Kuupäev 17.10.11
    Suurus 608.5 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Versioon 1.1)
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versioon 1.0)