Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

48482 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Masterpact NW DC and DC PV

Masterpact NW DC and DC PV - 48482

Configured references_Masterpact NW DC & DC PV

48482 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Masterpact NW DC and DC PV
Masterpact NW DC and DC PV - 48482
Configured references_Masterpact NW DC & DC PV

voltage release XF - 48 V DC/AC 50/60Hz

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Lisa jaotisesse Minu tooted

  • Main
    device short name
    XF
    product or component type
    Voltage release
    device application
    Control
    range compatibility
    Masterpact NW
    [Uc] control circuit voltage
    48 V AC
    48...60 V DC
    Complementary
    threshold tripping voltage
    0.85...1.1 Un
    supply holding power
    4.5 VA
    mounting mode
    Drawout
    response time
    70 ms Masterpact NW in 800 A
    70 ms Masterpact NW in 1000 A
    70 ms Masterpact NW in 1250 A
    70 ms Masterpact NW in 1600 A
    70 ms Masterpact NW in 2000 A
    70 ms Masterpact NW in 2500 A
    70 ms Masterpact NW in 3200 A
    70 ms Masterpact NW in 4000 A
    80 ms Masterpact NW in 4000 A
    80 ms Masterpact NW in 5000 A
    80 ms Masterpact NW in 6300 A
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Kasutusjuhend
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Circuit breakers and switch-disconnnectors Masterpact NW08-63 (Versioon 07)
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NW (Versioon 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versioon 12)
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versioon 1.0)
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Versioon 1.1)
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versioon 1.0)