Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Varpact
51794 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

51794

51794 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas
51794

correction module - Varpact Classic - 30+60kvar

Näita veel tunnuseid
51794  pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range of product
    Varpact Classic
    device short name
    Varpact
    network frequency
    50 Hz
    capacitor technology
    3P capacitor
    reactive power rating
    90 kvar 400 V AC 50 Hz slightly polluted
    module type
    Double step
    number of steps
    1 x 30 kvar
    1 x 60 kvar
    network rated voltage
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    network pollution level
    Slightly polluted 0…15 %) 400 V 50 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V AC 50 Hz
    mounting location
    In stand-alone cubicles
    Inside main low voltage switchboard
    Complementary
    device wiring
    Cable 35 kA
    capacitor voltage
    415 V AC, 50 Hz
    power losses
    <= 1.9 W/kVAr maximum current
    capacitance tolerance
    - 5 % to 10 %
    rated short-duration power frequency withstand voltage
    3 kV 50 Hz 1 minute
    maximum permissible voltage
    1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
    [Imp] maximum permanent current
    1.3 x I1 400 V
    colour code
    RAL 7016
    height
    374 mm
    width
    565 mm
    depth
    231 mm
    net weight
    14,5 kg
    Environment
    standards
    IEC 61921
    EN 60439-1
    IEC 60439-1
    ambient air temperature for operation
    −5…40 °C
    average ambient air temperature for operation
    25 °C average over 1 year)
    35 °C average over 24 hours)
    Pakke osad
    Pakk 1 kaal
    14,500 kg
    Pakk 1 kõrgus
    3,000 dm
    Pakk 1 laius
    6,400 dm
    Pakk 1 pikkus
    4,000 dm
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled4
    • English4
    • French1
    Kasutusjuhend
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    LV Installation Guide 2009 (PFC) (Versioon 0)
    Dokumendi failid
    pdf
    11.4 MB
    Kirjeldus
    None
    prp.document.label.format zip
    Suurus 23.4 MB
    Kuupäev 15.04.09
    Dokumendi failid
    pdf
    11.4 MB
    Kirjeldus
    None
    Sertifikaat
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 281.1 KB
    Kuupäev 29.08.06
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 1.6 MB
    Kuupäev 20.10.18
    Toote keskkonnaprofiil
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 92.3 KB
    Kuupäev 21.11.11