Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   MicroLogic
65272 Pildi tuvastamine Schneider Electric

65272

65272 Pildi tuvastamine Schneider Electric
65272

control unit Micrologic DC 1.0, for Masterpact NW 10HDC to 40HDC, fixed, sensor 1250A to 2500A, 3 poles type D

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Masterpact
    range of product
    Masterpact NW DC
    product or component type
    Control unit
    trip unit name
    Micrologic DC 1.0
    trip unit technology
    Electronic
    range compatibility
    Masterpact NW10...40 DC
    device application
    Distribution
    Number of poles
    3P
    protection type
    Instantaneous short-circuit protection
    Trip unit rating
    1000 A
    2000 A
    4000 A
    network type
    DC
    Circuit breaker mounting mode
    Fixed
    Complementary
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Adjustable
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1250...2500 A
    earth-leakage protection
    Without
    Environment
    ambient air temperature for operation
    −25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −50…85 °C
    Offer Sustainability
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    PVC vaba
    Jah
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months