65641
65641
capacitor bank - Varset Harmony - 400/415V - 375kvar - 2.7 - 15x25
Näita veel tunnuseid
Kaubanduslik olek
Tootmine lõpetatud
31 detsember 2013
Teeninduse lõpp varsti
30 aprill 2021
65641 pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
-
Omadused
Main range of product VarSetdevice short name Varset Harmonyproduct or component type Capacitor bankdevice presentation Cubicle A4network frequency 50 Hzcapacitor technology 3P capacitorreactive power rating 375 kvar 400 V AC 50 Hznumber of steps 15 x 25 kvarnetwork rated voltage 400 V AC 50 Hz415 V AC 50 Hznetwork pollution level Highly polluted 25…50 %) 400 V[Ui] rated insulation voltage 690 VComplementary device composition Circuit-breaker equipment protectionContactorController equipment regulationDetuned reactorsIncoming circuit-breaker equipment protectionVarplus² capacitorsdevice wiring Cablesinternal voltage transformer 400/230 Vcapacitor voltage 480 V AC, 50 Hztuning order 2,7 - 135 Hzcapacitance tolerance - 5 % to 10 %rated short-duration power frequency withstand voltage 2.5 kV 50 Hz 1 minutemaximum permissible voltage 1.1 x Un[Imp] maximum permanent current 400 V 1.12 x I1colour code RAL 9001height 2000 mmwidth 1600 mmdepth 600 mmnet weight 540 kgEnvironment standards IEC 61921IEC 60439-1EN 60439-1IP degree of protection IP31ambient air temperature for operation −5…40 °Caverage ambient air temperature for operation 25 °C annual) 35 °C over 24 hours)Pakke osad Pakk 1 kaal 540,000 kgPakk 1 kõrgus 20,500 dmPakk 1 laius 16,000 dmPakk 1 pikkus 6,000 dmContractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- English2
Kasutuselt kõrvaldamise teaveVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaToote keskkonnaprofiilVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla