Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Varset
65649 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

65649

65649 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas
65649

capacitor bank - Varset Harmony - 400/415V - 550kvar - 2.7 - 11x50

Näita veel tunnuseid
Kaubanduslik olek
Tootmine lõpetatud 31 detsember 2013
Teeninduse lõpp varsti 30 aprill 2021
65649  pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range of product
    VarSet
    device short name
    Varset Harmony
    product or component type
    Capacitor bank
    device presentation
    Cubicle A4
    network frequency
    50 Hz
    capacitor technology
    3P capacitor
    reactive power rating
    550 kvar 400 V AC 50 Hz
    number of steps
    11 x 50 kvar
    network rated voltage
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    network pollution level
    Highly polluted 25…50 %) 400 V
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    Complementary
    device composition
    Circuit-breaker equipment protection
    Contactor
    Controller equipment regulation
    Detuned reactors
    Incoming circuit-breaker equipment protection
    Varplus² capacitors
    device wiring
    Cables
    internal voltage transformer
    400/230 V
    capacitor voltage
    480 V AC, 50 Hz
    tuning order
    2,7 - 135 Hz
    capacitance tolerance
    - 5 % to 10 %
    rated short-duration power frequency withstand voltage
    2.5 kV 50 Hz 1 minute
    maximum permissible voltage
    1.1 x Un
    [Imp] maximum permanent current
    400 V 1.12 x I1
    colour code
    RAL 9001
    height
    2000 mm
    width
    1600 mm
    depth
    600 mm
    net weight
    680 kg
    Environment
    standards
    IEC 60439-1
    IEC 61921
    EN 60439-1
    IP degree of protection
    IP31
    ambient air temperature for operation
    −5…40 °C
    average ambient air temperature for operation
    25 °C annual)
    35 °C over 24 hours)
    Pakke osad
    Pakk 1 kaal
    680,000 kg
    Pakk 1 kõrgus
    20,500 dm
    Pakk 1 laius
    16,000 dm
    Pakk 1 pikkus
    6,000 dm
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • English2
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 838 KB
    Kuupäev 21.10.18
    Toote keskkonnaprofiil
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 79.7 KB
    Kuupäev 7.12.11