Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Wibe Cable Ladders
714085 Pildi tuvastamine Schneider Electric

714085

Green premium brand logo
714085 Pildi tuvastamine Schneider Electric
714085
Green premium brand logo

Wibe - end connection 10 - aluminiumwhite

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    End connection
    device short name
    10
    provided equipment
    Screw M8x 40 + nuts
    Complementary
    mounting support
    wall
    floor
    product destination
    cable ladder
    material with surface treatment
    Aluminium white
    width
    55 mm
    depth
    60 mm
    net weight
    8 kg / set of 100
    Pakke osad
    Pakk 1 kaal
    80,000 g
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
    Keskkonnaalane avaldus
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled7
    • Eesti3
    • English4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    714085 : 714085_ROHS_DECLARATION
    Kirjeldus
    714085_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 27.02.21
    Kirjeldus
    714085_ROHS_DECLARATION
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    714085 : 714085_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kirjeldus
    714085_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 27.02.21
    Kirjeldus
    714085_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    714085 : 714085_REACH_DECLARATION
    Kirjeldus
    714085_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 27.02.21
    Kirjeldus
    714085_REACH_DECLARATION
    Vastavusdeklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 608 KB
    Kuupäev 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 591 KB
    Kuupäev 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 620.2 KB
    Kuupäev 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 622.9 KB
    Kuupäev 11.10.16