Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Wibe Cable Trays
728992 Pildi tuvastamine Schneider Electric

728992

Green premium brand logo
728992 Pildi tuvastamine Schneider Electric
728992
Green premium brand logo

Wibe - cable tray W1/40-600 - 2m - unperforated - steel pre-galvanized white

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    Cable tray
    device short name
    W1
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    cable tray type
    Unperforated
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized white
    corrosion class
    C2
    hole size
    Ø 5.8 mm tray ends for locking of joints
    height
    40 mm
    width
    600 mm
    length
    2 m
    net weight
    825 kg / 100 m
    Pakke osad
    Pakk 1 kaal
    16500,000 g
    Pakk 1 kõrgus
    40,000 mm
    Pakk 1 laius
    598,000 mm
    Pakk 1 pikkus
    2000,000 mm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
    Keskkonnaalane avaldus
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Eesti3
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    728992 : 728992_ROHS_DECLARATION
    Kirjeldus
    728992_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 25.02.21
    Kirjeldus
    728992_ROHS_DECLARATION
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    728992 : 728992_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kirjeldus
    728992_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 25.02.21
    Kirjeldus
    728992_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    728992 : 728992_REACH_DECLARATION
    Kirjeldus
    728992_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 25.02.21
    Kirjeldus
    728992_REACH_DECLARATION