782268
-
Omadused
Main range Wibeproduct name Wibe Cable Traysproduct or component type Adjustable benddevice short name W10Complementary operating angle 105…165 ° adjustable in steps of 7.5°direction change type Horizontalproduct destination Cable tray H= 60 mm W= 70 mmmounting mode Push-infixing mode By locking plugBy boltmaterial with surface treatment Steel, pre-galvanizedcorrosion class C2height 60 mmwidth 67 mmnet weight 17 kg / set of 100Environment mounting location Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garagesPakke osad Pakk 1 kaal 0,170 gPakk 1 pikkus 1,000 mmOffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus Ilma SVHC REACh-ta JahELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioonMürgiste raskemetallideta JahElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)Keskkonnaalane avaldus Contractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled5
- Eesti3
- English2
ELi RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla782268 : Wibe - adjustable bend W10S/60-70 - steel pre-galvanizedKirjeldusWibe - adjustable bend W10S/60-70 - steel pre-galvanizedprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 26.02.21KirjeldusWibe - adjustable bend W10S/60-70 - steel pre-galvanizedHiina RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla782268 : Wibe - adjustable bend W10S/60-70 - steel pre-galvanizedKirjeldusWibe - adjustable bend W10S/60-70 - steel pre-galvanizedprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 26.02.21KirjeldusWibe - adjustable bend W10S/60-70 - steel pre-galvanizedREACh-deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla782268 : 782268_REACH_DECLARATIONKirjeldus782268_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 26.02.21Kirjeldus782268_REACH_DECLARATIONToote keskkonnaprofiilVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaWIBE METAL CABLE TRAY (Versioon 2.0)KirjeldusWIBE METAL CABLE TRAYprp.document.label.format pdfSuurus 358.8 KBKuupäev 18.09.19KirjeldusWIBE METAL CABLE TRAYPerforma mesh trays - Product Environmental Profile (Versioon 1.1)KirjeldusProduct Environmental Profileprp.document.label.format pdfSuurus 983.9 KBKuupäev 12.04.09KirjeldusProduct Environmental Profile