Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Pratika
81485 Pildi tuvastamine Schneider Electric

81485

Green premium brand logo
81485 Pildi tuvastamine Schneider Electric
81485
Green premium brand logo

PratiKa wander socket - straight - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Wander socket
    device short name
    PratiKa socket
    plug, socket category
    Low voltage
    poles description
    3P + E
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    plug, socket, control station shape
    Straight
    [In] rated current
    63 A
    [Ue] rated operational voltage
    480...500 V
    network frequency
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    7 h
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Pins stainless steel
    Sleeves nickel plated brass
    Springs stainless steel
    connections - terminals
    Captive screws
    cable cross section
    6…25 mm²
    cable outer diameter
    17…31 mm
    cable entry
    Cable gland
    thread type
    Pg 36
    net weight
    0,742 kg
    height
    110 mm
    width
    110 mm
    depth
    265 mm
    colour
    Grey RAL 7035)
    voltage colour
    Black
    Environment
    standards
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 EN 62262
    fire resistance
    850 °C IEC 60695-2-1
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    −25…40 °C
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    745 g
    Pakk 1 kõrgus
    10,5 cm
    Pakk 1 laius
    10,5 cm
    Pakk 1 pikkus
    26,5 cm
    Osa tüüp pakil 2
    S03
    Osade arv pakis 2
    10
    Pakk 2 kaal
    7,937 kg
    Pakk 2 kõrgus
    30 cm
    Pakk 2 laius
    30 cm
    Pakk 2 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus