Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Pratika
82103 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Võetakse tootmisest maha

82103

Green premium brand logo
82103 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Võetakse tootmisest maha
82103
Green premium brand logo

PratiKa industrial socket - 16 A - 2P - 40...50 V AC - IP44

Näita veel tunnuseid
Kaubanduslik olek
Tootmine lõpetatakse 30 september 2021
Teeninduse lõpp varsti 30 september 2021
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Socket
    device short name
    PratiKa socket
    plug, socket category
    Extra-low voltage
    poles description
    2P
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    mounting mode
    Wall-mounted
    plug, socket, control station shape
    Angled
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    40...50 V
    network frequency
    50/60 Hz
    secondary keyway clockwise position
    12 h
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Pins stainless steel
    Sleeves nickel plated brass
    Springs stainless steel
    connections - terminals
    Captive screws, completely loosened
    cable cross section
    4…10 mm²
    cable outer diameter
    6…23 mm
    cable entry
    Fair lead
    thread type
    Pg 21
    net weight
    0,199 kg
    base dimension
    70 x 82 mm
    height
    118 mm
    width
    70 mm
    depth
    81 mm
    colour
    Grey (RAL 7035)
    voltage colour
    White
    Environment
    standards
    EN 60309-2
    EN 60309-1
    IP degree of protection
    IP44 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 EN 62262
    fire resistance
    850 °C IEC 60695-2-11
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    184 g
    Pakk 1 kõrgus
    6,8 cm
    Pakk 1 laius
    7,4 cm
    Pakk 1 pikkus
    11,8 cm
    Osa tüüp pakil 2
    BB1
    Osade arv pakis 2
    10
    Pakk 2 kaal
    2,03 kg
    Pakk 2 kõrgus
    16 cm
    Pakk 2 laius
    21 cm
    Pakk 2 pikkus
    28 cm
    Osa tüüp pakil 3
    S03
    Osade arv pakis 3
    20
    Pakk 3 kaal
    4,547 kg
    Pakk 3 kõrgus
    30 cm
    Pakk 3 laius
    30 cm
    Pakk 3 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus