-
Omadused
Main range PratiKaproduct or component type Interlocked socketdevice short name PratiKa socketplug, socket category Low voltagepoles description 3P + N + Enetwork type ACoutlet standard IndustrialComplementary [In] rated current 125 A[Ue] rated operational voltage 380...415 Vnetwork frequency 50/60 Hzprotection type Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)plug, socket material Housing self-extinguishing engineering polymerconnections - terminals Captive screwscable cross section 16…95 mm²cable entry Cable glandthread type Pg 42net weight 11,6 kgheight 710 mmwidth 270 mmdepth 215 mmcolour Grey (RAL 7035)voltage colour RedEnvironment standards EN 60309-1EN 60309-2IP degree of protection IP65 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 EN 62262fire resistance 960 °C IEC 60695-2-11relative humidity 50 % 40 °C70 % 30 °C90 % 20 °Cambient air temperature for operation 35 °C 86400 s )Pakke osad Osa tüüp pakil 1 PCEOsade arv pakis 1 1Pakk 1 kaal 11,6 kgPakk 1 kõrgus 29 cmPakk 1 laius 27 cmPakk 1 pikkus 70 cmOffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus ELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioonElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.Keskkonnaalane avaldus Contractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled4
- Eesti3
- English1
InstruktsioonidVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaSafety Switch Maintenance Instructions (30A-1200A) (Versioon 1)KirjeldusMaintenance instructions for 30A, 60A, 100A, 200A, 400A, 600A, 800A, and 1200A safety switches. 40273-829-02prp.document.label.format pdfSuurus 658.9 KBKuupäev 10.08.05KirjeldusMaintenance instructions for 30A, 60A, 100A, 200A, 400A, 600A, 800A, and 1200A safety switches. 40273-829-02ELi RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla82445 : 400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWKirjeldus400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 8.03.21Kirjeldus400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWHiina RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla82445 : 400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWKirjeldus400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 8.03.21Kirjeldus400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWREACh-deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla82445 : 400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWKirjeldus400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SWprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 8.03.21Kirjeldus400A DT 600V 4P NOT-FUSIBLE T-1 ENCL SW