Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Pratika
82461 Pildi tuvastamine Schneider Electric

82461

82461 Pildi tuvastamine Schneider Electric
82461

PratiKa wander socket - straight - 16 A - 2P - 20...25 V AC - IP67

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Wander socket
    device short name
    PratiKa socket
    plug, socket category
    Extra-low voltage
    poles description
    2P
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    plug, socket, control station shape
    Straight
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    40...50 V
    20...25 V
    network frequency
    401/500 Hz
    secondary keyway clockwise position
    11 h
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Pins stainless steel
    Sleeves nickel plated brass
    Springs stainless steel
    connections - terminals
    Captive screws
    cable cross section
    4…10 mm²
    cable outer diameter
    6…23 mm
    cable entry
    Cable gland
    thread type
    Pg 21
    net weight
    0,208 kg
    height
    73 mm
    width
    73 mm
    depth
    159 mm
    colour
    Grey RAL 7035)
    voltage colour
    Green
    Environment
    standards
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK08 EN 62262
    fire resistance
    850 °C IEC 60695-2-1
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    −25…40 °C
    Pakke osad
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    190 g
    Pakk 1 kõrgus
    7,2 cm
    Pakk 1 laius
    7,2 cm
    Pakk 1 pikkus
    14,5 cm
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled2
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Kataloog
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 6.1 MB
    Kuupäev 7.03.19
    Kirjeldus
    Catalogue PratiKa
    Vastavusdeklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 196.9 KB
    Kuupäev 5.07.19