Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

A9A26927 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

Kuva kõik Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks

Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks - A9A26927

auxiliary contacts

A9A26927 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas
Kuva kõik Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks
Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks - A9A26927
auxiliary contacts

Acti 9 -Auxiliary fault contact iSD - 1 C/O - AC/DC

Näita veel tunnuseid >
A9A26927  pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Lisa jaotisesse Minu tooted Lisa jaotisesse Minu tooted

  • Main
    range of product
    Acti 9
    product or component type
    Fault contact
    device short name
    ISD
    signal contacts composition
    1 C/O
    [In] rated current
    1 A at 130 V DC
    1.5 A at 60 V DC
    2 A at 48 V DC
    6 A at 24 V DC
    3 A at 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
    9 mm pitches
    1
    Complementary
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iC60 RCBO
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC40
    [Ui] rated insulation voltage
    4 kV
    local signalling
    Mechanical indicator
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    height
    86 mm
    width
    9 mm
    depth
    73 mm
    product weight
    33 g
    colour
    White
    connections - terminals
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Screw clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal 1 cable(s) 1...4 mm² rigid
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    10 mm
    tightening torque
    1 N.m
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    IP degree of protection
    IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    pollution degree
    3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    ambient air temperature for operation
    -35...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
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
    CAD files for A9A26927: iSD Auxiliary contact (Versioon 1.0)
    ACTI9 ISD 240-415VAC 24-130VDC FAULT CON
    Kuupäev 13.03.14
    Suurus 568.2 KB
    Kuupäev 13.03.14
    Suurus 327.4 KB
    Kuupäev 13.03.14
    Suurus 373.9 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    9 mm iOF, iSD, iOF/SD+OF - instruction sheet for box (Versioon 01)
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Acti9 Auxiliary contact PEP (Versioon 2.1)
    Kuupäev 8.01.16
    Suurus 184 KB
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Acti 9 Auxiliary contact : iOF, iSD, iOF/SD+OF (Versioon 2.1)