Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

A9A26929 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

Kuva kõik Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks

Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks - A9A26929

auxiliary contacts

A9A26929 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas
Kuva kõik Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks
Acti 9 abiseadmed modulaarsete kaitselülitite ja rikkevooluseadmete jaoks - A9A26929
auxiliary contacts

Acti 9 - Auxiliary contact iOF/SD+OF - 2OC - AC/DC

Näita veel tunnuseid >
A9A26929  pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Acti 9
    product or component type
    Double OC or fault contact
    device short name
    IOF/SD+OF
    signal contacts composition
    2 C/O
    [In] rated current
    1 A at 130 V DC
    1.5 A at 60 V DC
    2 A at 48 V DC
    6 A at 24 V DC
    3 A at 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
    9 mm pitches
    1
    Complementary
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 iC60 RCBO
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC40
    [Ui] rated insulation voltage
    4 kV
    local signalling
    Mechanical indicator
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    height
    90 mm
    width
    9 mm
    depth
    73 mm
    product weight
    43 g
    colour
    White
    connections - terminals
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Screw clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal 1 cable(s) 1...4 mm² rigid
    Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    10 mm
    tightening torque
    1 N.m
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    ambient air temperature for operation
    -35...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
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
    ACTI9 IOF SD-OF 240-415VAC 24-130VDC DOU
    Kuupäev 13.03.14
    Suurus 646.5 KB
    Kuupäev 13.03.14
    Suurus 431.9 KB
    Kuupäev 13.03.14
    Suurus 390 KB
    CAD files for A9A26929: iOF+SD/OF Auxiliary contact (Versioon 1.0)
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    9 mm iOF, iSD, iOF/SD+OF - instruction sheet for box (Versioon 01)
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Acti 9 Auxiliary contact : iOF, iSD, iOF/SD+OF (Versioon 2.1)
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Acti9 Auxiliary contact PEP (Versioon 2.1)
    Kuupäev 8.01.16
    Suurus 184 KB
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 10.02.19
    Suurus 0
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 10.02.19
    Suurus 0