Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
Kaitselüliti, kompaktne NS800L, 150 kA 415 V vahelduvvooluga, 4P, fikseeritud, käsitsi juhitav, MicroLogic 2.0 juhtseade, 800 A
C080L420FM
Jõukontaktide arv:
[In] nimivool:
Purunemiskoormus:
Reisiüksuse nimi:
ComPacT NS on kaitselülitite sari sisseehitatud võimsuse ja energia mõõtmiseks
Lahendus hõlmab nimivõimsusi 630 A kuni 3200 A
MicroLogic elektrooniline juhtseade pakub elektrilisi mõõtmis- ja analüüsifunktsioone
Environmental Data
Environmental Data
Süsinikujälg (kg CO2 eq.)
774
Use Better
Pakendi iseloomustus ja sisu
Ei
Use Again
Tagasivõtmine
No
Environmental Data
Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.