Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Lexium 32 & Motors
GBX1600401003F Pildi tuvastamine Schneider Electric

GBX1600401003F

Green premium brand logo
GBX1600401003F Pildi tuvastamine Schneider Electric
GBX1600401003F
Green premium brand logo

gearbox with straight teeth GBX- Ø 160 mm- reduction 40:1- < 10arcmin- 700 N.m

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range compatibility
    Lexium 32i
    Lexium 32
    Lexium 52
    Lexium 62 ILM
    Lexium 62
    Lexium 15
    product or component type
    Planetary gearbox
    gear box type
    Straight teeth
    device short name
    GBX
    gearbox external diameter
    160 mm
    product compatibility
    BSH 100 mm, 3
    BMH 100 mm, 3
    BMI (100 mm, 3 motor stacks)
    SH3
    MH3
    ILM
    reduction ratio
    40:1
    Complementary
    maximum torsional backlash
    10 arc.min
    torsional rigidity
    41 N.m/arcmin
    housing colour
    Black
    housing material
    Black anodized aluminium
    shaft material
    C 45
    additional information
    Lubricated for life
    service life in hours
    30000 h at 100 rpm at 30 °C
    efficiency
    94 %
    mounting position
    Any position
    maximum radial force Fr
    4200 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    6000 N 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 10000 hour at 30 °C
    maximum axial force Fa
    6000 N 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    8000 N 100 rpm, during 10000 hour at 30°C
    moment of inertia
    5,28 g.cm²
    continuous output torque
    700 N.m 100 rpm 30 °C
    maximum output torque
    1120 N.m 100 rpm 30 °C
    net weight
    22 kg
    Environment
    noise level
    70 dB at 1 m, no-load
    IP degree of protection
    Shaft output IP54
    ambient temperature for operation
    −25…90 °C
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    23 kg
    Pakk 1 kõrgus
    26 cm
    Pakk 1 laius
    45 cm
    Pakk 1 pikkus
    26 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus
    PVC vaba
    Jah
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months