Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Canalis KS
KSA400ZJ4 Pildi tuvastamine Schneider Electric

KSA400ZJ4

Green premium brand logo
KSA400ZJ4 Pildi tuvastamine Schneider Electric
KSA400ZJ4
Green premium brand logo

JOINTING DEVICE 400 A

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range of product
    Canalis
    product name
    KS
    product or component type
    Electrical and mechanical jointing
    product compatibility
    KS
    [Ie] rated operational current
    400 A
    offer type
    Spare part
    colour
    White RAL 9001)
    Complementary
    device application
    Medium power distribution
    [Ue] rated operational voltage
    230...690 V
    control type
    Without
    number of circuits
    1
    busbar trunking polarity
    3L + N + PE
    width
    178 mm
    depth
    60 mm
    height
    165 mm
    net weight
    2 kg
    Environment
    IK degree of protection
    IK08 IEC 62262
    IP degree of protection
    IP55 IEC 60529
    standards
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    Pakke osad
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    2,24 kg
    Pakk 1 kõrgus
    12,4 cm
    Pakk 1 laius
    19,7 cm
    Pakk 1 pikkus
    22,3 cm
    Osa tüüp pakil 2
    P06
    Osade arv pakis 2
    20
    Pakk 2 kaal
    51,23 kg
    Pakk 2 kõrgus
    51,5 cm
    Pakk 2 laius
    60 cm
    Pakk 2 pikkus
    80 cm
    Osa tüüp pakil 3
    PAL
    Osade arv pakis 3
    20
    Pakk 3 kaal
    168 kg
    Pakk 3 kõrgus
    52 cm
    Pakk 3 laius
    62 cm
    Pakk 3 pikkus
    92 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
    Keskkonnaalane avaldus
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
    Halogeensisu
    Halogeenivaba toode
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled12
    • Eesti7
    • English9
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Kataloog
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    Catalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versioon 5.0)
    Kirjeldus
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 74.9 MB
    Kuupäev 8.10.20
    Kirjeldus
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versioon 3.1)
    Kirjeldus
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 60.9 MB
    Kuupäev 2.08.16
    Kirjeldus
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format zip
    Suurus 272.7 MB
    Kuupäev 21.01.20
    JOINTING DEVICE 400 A (Versioon 1.0)
    Dokumendi failid
    stp
    170.3 KB
    pdf
    240.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Suurus 410.6 KB
    Kuupäev 24.06.14
    Dokumendi failid
    stp
    170.3 KB
    pdf
    240.3 KB
    Instruktsioonid
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 5.8 MB
    Kuupäev 1.06.15
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    KSA400ZJ4 : KSA400ZJ4_ROHS_DECLARATION
    Kirjeldus
    KSA400ZJ4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 8.03.21
    Kirjeldus
    KSA400ZJ4_ROHS_DECLARATION
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla