-
Omadused
Main range of product Canalisrange compatibility KT busbar trunkingKS busbar trunkingproduct or component type Tap-off unitbusbar trunking compatibility Canalis KS busbar trunkingplug-in[Ie] rated operational current 160 A 35 °Cprotection type fuse isolator:aM blade type 0 - 160 A NF fuse isolator:gG blade type 0 - 160 A NFprovided equipment fuse to be ordered separatelymounting mode Plug-in with fixed polaritytap-off unit polarity 3L+N+PEcolour White RAL 9001)Complementary device application Medium power distribution[Ue] rated operational voltage 230...690 V depending on protective device[Uimp] rated impulse withstand voltage 6,8 kV[Ui] rated insulation voltage 690 V depending on protective devicenetwork frequency 50/60 Hzelectrical connection Copper cable lug - ISO63 70 mm² flexibleCopper cable lug - ISO63 70 mm² rigiddoor/cover opening side Righttap-off unit disconnection mode By opening the doornumber of openings 1 opening FL21 gland platestandards IEC 61439-1IEC 61439-6body material Metalwidth 482 mmdepth 207 mmdepth (door open) 577.5 mmheight 332 mmnet weight 11 kgEnvironment earthing system TTTN-SITIP degree of protection IP55 conforming to IEC 60529IK degree of protection IK08 conforming to IEC 62262Pakke osad Osa tüüp pakil 1 PCEOsade arv pakis 1 1Pakk 1 kaal 9,776 kgPakk 1 kõrgus 26 cmPakk 1 laius 34 cmPakk 1 pikkus 49 cmOffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus Ilma SVHC REACh-ta JahELi RoHS direktiiv Vastavus
ELi RoHS deklaratsioonMürgiste raskemetallideta JahElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)Keskkonnaalane avaldus WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.Contractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled15
- Eesti7
- English12
- Chinese5
- French7
- German5
- Italian5
- Portuguese5
- Russian5
- Spanish5
KataloogVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaCatalogue Canalis KSA 100 to 1000 A (Versioon 5.0)KirjeldusCanalis KSA 100 to 1000 Aprp.document.label.format pdfSuurus 74.9 MBKuupäev 8.10.20KirjeldusCanalis KSA 100 to 1000 ACanalis KTA 800 to 5000 A (Versioon 5.0)KirjeldusCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 Aprp.document.label.format pdfSuurus 46.8 MBKuupäev 23.09.19KirjeldusCatalogue Canalis KTA 800 to 5000 ACanalis KTC 1000 to 6300 A (Versioon 5.0)KirjeldusCatalogue Canalis KTC 1000 to 6300 Aprp.document.label.format pdfSuurus 47 MBKuupäev 23.09.19KirjeldusCatalogue Canalis KTC 1000 to 6300 ACatalogue Canalis 20 to 1000 A (Versioon 3.1)KirjeldusCatalogue Canalis 20 to 1000 Aprp.document.label.format pdfSuurus 60.9 MBKuupäev 2.08.16KirjeldusCatalogue Canalis 20 to 1000 ACADVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format zipSuurus 507.1 KBKuupäev 25.09.18SertifikaatVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid alla