Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
1 videot
Kontaktor, Tesys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 12A, 48V AC 50/60Hz mähis, kruviklambri klemmid
LC1D12E7
Kõigi masinate uus moodne välimus ja tunnetus
Loodud vastama tööstuslike ja HVAC rakenduste nõuetele
Lihtsam paigaldada ja kasutada mitmestandardsete kruvidega
IEC60335-1 vastavus, parem tulekindlus ja tolmukindlad lisaseadmed
Digitaalne kliendikogemus tehniliste dokumentide jaoks
Toote keskkonnatoime Lisateave
Energiasäästlik disaini järgi
Läbipaistvus
RoHS/REACh
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.