Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

LE1D09F7 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik TeSys LE

TeSys LE - LE1D09F7

DOL starters

LE1D09F7 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik TeSys LE
TeSys LE - LE1D09F7
DOL starters

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 110 V AC coil

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LE
    device short name
    LE1D
    product or component type
    Enclosed DOL starter
    device application
    Standard
    utilisation category
    AC-3
    device composition
    Thermal overload relay to be ordered separately
    Contactor
    control type
    Pushbutton start green I
    Pushbutton stop/reset red O
    Complementary
    [Ie] rated operational current
    9 A AC-3
    motor power kW
    4 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    2.2 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    9 A
    [Uc] control circuit voltage
    110 V AC 50/60 Hz
    cable entry number
    2 cable entry : ISO20 top
    2 cable entry : ISO20 bottom
    2 cable entry : Pg 13 bottom
    2 cable entry : Pg 16 bottom
    width
    88 mm
    height
    166 mm
    depth
    128.5 mm
    product weight
    0.92 kg
    Environment
    material
    Polycarbonate
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 conforming to IEC 60529
    standards
    IEC 60947-4-1
    ambient air temperature for operation
    -5...40 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    TeSys LE - Enclosed starter - 9-12 A (Versioon 1.0)
    Kuupäev 26.01.18
    Suurus 613.6 KB
    Kuupäev 26.01.18
    Suurus 3 MB
    CAD files for LE1D09F7: TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A to 12 A (Versioon 1.0)
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    LE1D... D.O.L. starters, non-reversing (Versioon 10)
    Kuupäev 21.11.17
    Suurus 1.7 MB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    TeSys Enclosures - PEP (Versioon 1.0)
    Kuupäev 21.09.17
    Suurus 142.7 KB
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 15.02.19
    Suurus 0
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 15.02.19
    Suurus 0