Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

function module - thermal overload signalling - 1 NO + 1 NC - forTeSys U

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    TeSys
    device short name
    LUF
    product or component type
    Function module
    product compatibility
    LUCB
    LUCC
    LUCD
    Complementary
    mounting mode
    Plug-in
    mounting location
    Front side
    main function available
    Thermal overload signalling and manual reset
    auxiliary contact composition
    1 NO + 1 NC
    communication of faults
    LED front panel
    [Us] rated supply voltage
    24...240 V AC
    24...240 V DC
    current consumption
    7 mA at 24 V DC
    1.1 mA at 240 V AC
    discrete output function
    1 NO + 1 NC (AC-15) at 230 V - power: 400 VA - electrical service life: 100000 cycles
    1 NO + 1 NC (DC-13) at 24 V - power: 50 W - electrical service life: 100000 cycles
    [Ith] conventional free air thermal current
    2 A at <= 70 °C
    short-circuit protection
    2 A fuse gG conforming to IEC 60947-5-1
    input type
    Remote reset - cable cross section: 0.2...1.5 mm² 500 m - relative impedance: 50 Ohm 52.8 mH - cable capacitance: 0.093 nF
    connection pitch
    5.08 mm
    connections - terminals




    Screw clamp terminals 2 cable 0.2...1 mm² - cable stiffness: rigid - without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable 0.25...1 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable 0.5...1 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    tightening torque
    0.5...0.6 N.m - with screwdriver 3.5 mm flat
    product weight
    0.06 kg
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    function module - thermal overload signalling - 1 NO + 1 NC - forTeSys U (Versioon 1.0)
    CAD files for LUFDH11: Function module - thermal overload signalling - 1 NO + 1 NC - forTeSys U (Versioon 1.0)
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    LUFD, LUFV, LUFW TeSys U Function modules instruction sheet (Versioon 11)
    Vastavusdeklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    EU Declaration TeSys U - TeSys U (Versioon 1.0)
    Kuupäev 10.11.17
    Suurus 76.8 KB