Meie kaubamärgid

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

ION7550, wDispl, 10MB 256s, 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O

M7550B0C0B6E0A0A

Soovitatud asendus(ed)

M7550B0C0B6E0A0A asendatakse järgmise tooterühmaga:
Või
M7550B0C0B6E0A0A võidakse asendada järgmiste toodetega:
arrow2_down

Jätkusuutlikus

Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

ELi RoHS direktiiv

Hiina EoHS regulatsioon

WEEE

Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.