Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   TI
METSECT5GD030 Pildi tuvastamine Schneider Electric

METSECT5GD030

METSECT5GD030 Pildi tuvastamine Schneider Electric
METSECT5GD030

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0300A / 5A

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    PowerLogic
    product name
    CT
    product or component type
    Current transformer
    secondary current
    5 A
    accuracy class
    Class 1 2,5 VA
    [In] rated current
    300 A
    Complementary
    current transformer type
    Standard for busbar
    Split core
    current transformer ratio
    300/5
    [Ith] conventional free air thermal current
    300 A
    maximum safety factor
    5
    permissible current
    18000 A 1 s
    [Ue] rated operational voltage
    < 720 V 50 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    3 kV
    mounting mode
    By screws
    mounting support
    DIN rail
    Fastened onto a surface with screws
    width
    Outside 125 mm
    Inner 55 mm
    height
    Outside 158,15 mm
    Inner 85 mm
    depth
    58 mm
    electrical insulation class
    Class E
    opening of bars
    50 x 80
    Environment
    standards
    VDE 0414
    DIN 42600-2
    DIN EN 61869-1
    DIN EN 61869-2
    ambient air temperature for operation
    −5…40 °C
    ambient air temperature for storage
    −25…70 °C
    Packing Units
    Pakk 1 kaal
    915,000 g
    Pakk 1 kõrgus
    15,800 cm
    Pakk 1 laius
    5,800 cm
    Pakk 1 pikkus
    12,500 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Mürgiste raskemetallideta
    Jah
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.