METSECT5MC060
METSECT5MC060
current transformer tropicalised DIN mount 600 5 for bars 10x40 20x32 25x25
Näita veel tunnuseid-
Omadused
Main range PowerLogicproduct name CTproduct or component type Current transformersecondary current 5 Aaccuracy class Class 0.5 12 VAClass 1 15 VA[In] rated current 600 AComplementary current transformer type Tropicalised for busbar and cablecurrent transformer ratio 600/5[Ith] conventional free air thermal current 36 kAdynamic withstand current 2.5 Ithmaximum safety factor 5[Ue] rated operational voltage < 720 V AC 50/60 Hz[Ui] rated insulation voltage 3 kVmounting mode By screwsClip-onInsulated locking screwmounting support DIN railMounting plateBusbarwidth Outside 70 mm41 mm inner:height Outside 95 mm41 mm inner:depth Frame 45 mmTotal 65 mmdiameter 32 mmnet weight 0,449 kg[Uimp] rated impulse withstand voltage 3 kVelectrical insulation class Class Bcable outer diameter 32 mmopening of bars 32.5 x 20.525.5 x 25.540.5 x 10.5sealing WithoutEnvironment standards VDE 0414IEC 61869-2product certifications CEEACIP degree of protection IP20relative humidity 0…95 %ambient air temperature for operation −25…60 °CPacking Units Osa tüüp pakil 1 PCEOsade arv pakis 1 1Pakk 1 kaal 435 gPakk 1 kõrgus 7 cmPakk 1 laius 9 cmPakk 1 pikkus 11,5 cmOsa tüüp pakil 2 S03Osade arv pakis 2 33Pakk 2 kaal 14,842 kgPakk 2 kõrgus 30 cmPakk 2 laius 30 cmPakk 2 pikkus 40 cmOffer Sustainability ELi RoHS direktiiv Vastavus
ELi RoHS deklaratsioonHiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.Keskkonnaalane avaldus Ringlusprofiil WEEE Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.