Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Acti 9 iEM3000
METSECT5VV500 Pildi tuvastamine Schneider Electric

METSECT5VV500

METSECT5VV500 Pildi tuvastamine Schneider Electric
METSECT5VV500

current transformer tropicalised 5000 5 for bars 55x165

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    PowerLogic
    product name
    CT
    product or component type
    Current transformer
    secondary current
    5 A
    accuracy class
    Class 0.5 60 VA
    [In] rated current
    5000 A
    Complementary
    current transformer type
    Tropicalised for busbar
    current transformer ratio
    5000/5
    [Ith] conventional free air thermal current
    60 kA
    dynamic withstand current
    2.5 Ith
    maximum safety factor
    10
    [Ue] rated operational voltage
    < 720 V AC 50/60 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    3 kV
    mounting mode
    Insulated locking screw
    mounting support
    Busbar
    width
    Outside 175 mm
    Inner 55 mm
    height
    Outside 242 mm
    Inner 165 mm
    depth
    Total 110 mm
    net weight
    3,1 kg
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    3 kV
    electrical insulation class
    Class B
    opening of bars
    165 x 55
    sealing
    With
    Environment
    standards
    IEC 61869-2
    VDE 0414
    product certifications
    CE
    EAC
    IP degree of protection
    IP20
    relative humidity
    0…95 %
    ambient air temperature for operation
    −25…50 °C
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    4,077 kg
    Pakk 1 kõrgus
    12 cm
    Pakk 1 laius
    28 cm
    Pakk 1 pikkus
    30 cm
    Osa tüüp pakil 2
    S03
    Osade arv pakis 2
    2
    Pakk 2 kaal
    8,641 kg
    Pakk 2 kõrgus
    30 cm
    Pakk 2 laius
    30 cm
    Pakk 2 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus
    Ringlusprofiil
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.