Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Merten Antique
MTN2414-4044 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Võetakse tootmisest maha

MTN2414-4044

MTN2414-4044 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Võetakse tootmisest maha
MTN2414-4044

SCHUKO sock.-out. w. hng.lid, IP44, shut., screw term., wht,Art./Tran./Antique

Näita veel tunnuseid
Kaubanduslik olek
Tootmine lõpetatakse 30 juuni 2022
Teeninduse lõpp varsti 22 juuli 2022
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    aesthetic name
    Antique
    Artec
    product or component type
    Socket-outlet
    device presentation
    Mechanism with central plate
    outlet standard
    German
    socket additional information
    With hinged lid
    Shuttered
    Complementary
    outlet poles configuration
    2P + E
    wiring device mounting
    Flush
    fixing mode
    By screws and claws
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    250 V
    colour tint
    White
    colour code
    RAL 1013
    connections - terminals
    Screw terminal
    material
    Polycarbonate glossy
    Environment
    IP degree of protection
    IP44
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    116 g
    Pakk 1 kõrgus
    5,3 cm
    Pakk 1 laius
    7,6 cm
    Pakk 1 pikkus
    7,6 cm
    Osa tüüp pakil 2
    CAR
    Osade arv pakis 2
    50
    Pakk 2 kaal
    6,21 kg
    Pakk 2 kõrgus
    18,5 cm
    Pakk 2 laius
    30 cm
    Pakk 2 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Uurimisel
    Keskkonnaalane avaldus
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months