

Tehnilised andmed
range | Merten System M |
---|---|
aesthetic name | M-Pure |
product or component type | Cover frame |
number of gangs | 4 gangs |
---|---|
Colour | polar white RAL 9010) |
surface finish | Brilliant |
material | Polycarbonate |
mounting mode | Horizontal and vertical |
IP degree of protection | IP20 |
market segment | Residential Small commercial |
Osa tüüp pakil 1 | PCE |
---|---|
Osade arv pakis 1 | 1 |
Pakk 1 kaal | 51,0 g |
Pakk 1 kõrgus | 1 cm |
Pakk 1 laius | 8,3 cm |
Pakk 1 pikkus | 29,7 cm |
Osa tüüp pakil 2 | BB1 |
Osade arv pakis 2 | 2 |
Pakk 2 kaal | 140,0 g |
Pakk 2 kõrgus | 9 cm |
Pakk 2 laius | 3 cm |
Pakk 2 pikkus | 31 cm |
Osa tüüp pakil 3 | S03 |
Osade arv pakis 3 | 44 |
Pakk 3 kaal | 3,64 kg |
Pakk 3 kõrgus | 30 cm |
Pakk 3 laius | 30 cm |
Pakk 3 pikkus | 40 cm |