Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Merten System M
MTN4050-3674 Pildi tuvastamine Schneider Electric

MTN4050-3674

MTN4050-3674 Pildi tuvastamine Schneider Electric
MTN4050-3674

M-Pure Decor frame, 5-gang, oak

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Merten System M
    aesthetic name
    M-Pure Decor
    product or component type
    Cover frame
    colour tint
    Oak
    Complementary
    number of gangs
    5 gangs
    mounting mode
    Horizontal and vertical
    material
    Polycarbonate matt
    surface treatment
    Laminate
    market segment
    Residential
    Small commercial
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    128 g
    Pakk 1 kõrgus
    1,4 cm
    Pakk 1 laius
    9,3 cm
    Pakk 1 pikkus
    37,5 cm
    Osa tüüp pakil 2
    CAR
    Osade arv pakis 2
    38
    Pakk 2 kaal
    5,27 kg
    Pakk 2 kõrgus
    18,5 cm
    Pakk 2 laius
    30 cm
    Pakk 2 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon