Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Merten System Design
MTN4050-6503 Pildi tuvastamine Schneider Electric

MTN4050-6503

MTN4050-6503 Pildi tuvastamine Schneider Electric
MTN4050-6503

D-Life glass frame, 5-gang, Onyx black

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Merten System Design
    aesthetic name
    D-Life
    product or component type
    Cover frame
    colour tint
    Onyx black
    Complementary
    number of gangs
    5 gangs
    mounting mode
    Horizontal and vertical
    material
    Glass
    market segment
    Residential
    height
    90 mm
    width
    378 mm
    depth
    12 mm
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    205 g
    Pakk 1 kõrgus
    1,8 cm
    Pakk 1 laius
    9,8 cm
    Pakk 1 pikkus
    39,6 cm
    Osa tüüp pakil 2
    CAR
    Osade arv pakis 2
    30
    Pakk 2 kaal
    6,62 kg
    Pakk 2 kõrgus
    32,5 cm
    Pakk 2 laius
    30 cm
    Pakk 2 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Uurimisel