Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Merten System M
MTN4582-0001 Pildi tuvastamine Schneider Electric

MTN4582-0001

MTN4582-0001 Pildi tuvastamine Schneider Electric
MTN4582-0001

USB 3.0 Connector jack, Merten, Keystone, black

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range of product
    Merten
    range
    Merten
    product or component type
    Connector
    device presentation
    Mechanism
    type of footprint
    Keystone
    Complementary
    connector type
    USB 3.0
    fixing mode
    By clamp
    material
    Metal/plastic
    height
    22 mm
    width
    41 mm
    depth
    17 mm
    Environment
    IP degree of protection
    IP20
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    19 g
    Pakk 1 kõrgus
    7,3 cm
    Pakk 1 laius
    3,1 cm
    Pakk 1 pikkus
    7,3 cm
    Osa tüüp pakil 2
    CAR
    Osade arv pakis 2
    100
    Pakk 2 kaal
    2,31 kg
    Pakk 2 kõrgus
    18,5 cm
    Pakk 2 laius
    30 cm
    Pakk 2 pikkus
    40 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.