Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Spacial CRN
NSYCRNG106400 Pildi tuvastamine Schneider Electric

NSYCRNG106400

Green premium brand logo
NSYCRNG106400 Pildi tuvastamine Schneider Electric
NSYCRNG106400
Green premium brand logo

Spacial CRNG plain door w/o mount.plate. H1000xW600xD400 IP66 IK10 RAL7035.

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Spacial
    product name
    Spacial CRNG
    Application
    Multi-purpose
    Category
    Compact enclosure
    enclosure nominal height
    1000 mm
    enclosure nominal width
    600 mm
    enclosure nominal depth
    400 mm
    installation accessory type
    Wall-mounting
    device composition
    1 body
    1 cable gland plate
    1 door
    1 lock
    door type
    Plain
    mounting plate description
    Without mounting plate
    Complementary
    body type
    Single piece body
    number of doors
    Front face 1
    door opening side
    Reversible 120 °)
    lock type
    3 points lock, 5 mm double-bar
    type of gland plate
    Standard
    accessibility for operation
    Front
    removable parts
    Door by hinges
    Cable gland plate by screws
    material
    Body steel
    surface finish
    epoxy-polyester powder
    colour
    grey RAL 7035)
    standards
    IEC 62208
    product certifications
    CUL
    UL
    net weight
    35,4 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP66 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK10 IEC 62262
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    35,4 kg
    Pakk 1 kõrgus
    102,6 cm
    Pakk 1 laius
    62,4 cm
    Pakk 1 pikkus
    45,4 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    Ilma SVHC REACh-ta
    Jah
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months