Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Thalassa PLA
NSYPLAZ10123G Pildi tuvastamine Schneider Electric

NSYPLAZ10123G

Green premium brand logo
NSYPLAZ10123G Pildi tuvastamine Schneider Electric
NSYPLAZ10123G
Green premium brand logo

Floor standing encl.polyester vers.PLAZ w/plinth open bottom 1000x1250x320 IP54

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Thalassa
    product name
    Thalassa PLA
    Enclosure type
    Multi-purpose
    product or component type
    Suitable enclosure
    Version
    PLAZ
    Nominal height
    1000 mm
    Nominal width
    1250 mm
    Nominal depth
    320 mm
    enclosure mounting
    Floor-standing
    device composition
    1 top part
    1 bottom part
    2 side part
    2 door
    2 rear panel
    1 plinth
    Complementary
    body type
    Sealed top and open bottom part assembled with side parts
    door type
    Plain front
    number of doors
    2 door(s)
    door opening side
    Right and left 120 °)
    lock type
    4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
    accessibility for operation
    Front
    Bottom
    Rear
    removable parts
    Door by hinges
    Rear panel by fixing element
    material
    Polyester reinforced with fibreglass
    colour
    grey RAL 7035)
    standards
    IEC 62208
    product certifications
    Veritas
    electrical insulation class
    Class II
    Environment
    IP degree of protection
    IP54 conforming to IEC 60529 (plinth type open bottom)
    IK degree of protection
    IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
    fire resistance
    960 °C conforming to IEC 62208
    ambient air temperature for storage
    −35…90 °C
    Packing Units
    Pakk 1 kaal
    49,551 kg
    Pakk 1 kõrgus
    1070,000 mm
    Pakk 1 laius
    1280,000 mm
    Pakk 1 pikkus
    380,000 mm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus