NSYPLAZ12104G
NSYPLAZ12104G
Floor standing encl.polyester vers.PLAZ w/plinth open bottom 1250x1000x420 IP54
Näita veel tunnuseid-
Omadused
Main range Thalassaproduct name Thalassa PLAEnclosure type Multi-purposeproduct or component type Suitable enclosureVersion PLAZNominal height 1250 mmNominal width 1000 mmNominal depth 420 mmenclosure mounting Floor-standingdevice composition 1 top part1 bottom part2 side part2 door2 rear panel1 plinthComplementary body type Sealed top and open bottom part assembled with side partsdoor type Plain frontnumber of doors 2door opening side Right and left 120 °)lock type 4 points lock, handle with 5 mm double bar insertaccessibility for operation RearBottomFrontremovable parts Door by hingesRear panel by fixing elementmaterial polyester reinforced with fibreglasscolour Grey (RAL 7035)standards IEC 62208product certifications Veritaselectrical insulation class Class IIEnvironment IP degree of protection IP54 conforming to IEC 60529 (plinth type open bottom)IK degree of protection IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)fire resistance 960 °C conforming to IEC 62208ambient air temperature for storage −35…90 °CPacking Units Osa tüüp pakil 1 PCEOsade arv pakis 1 1Pakk 1 kaal 63,246 kgPakk 1 kõrgus 141,5 cmPakk 1 laius 103 cmPakk 1 pikkus 48 cmOffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus ELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioonElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Hiina RoHS deklaratsioon
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.Keskkonnaalane avaldus