Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Thalassa PLS
NSYPLS3654ALG Pildi tuvastamine Schneider Electric

NSYPLS3654ALG

Green premium brand logo
NSYPLS3654ALG Pildi tuvastamine Schneider Electric
NSYPLS3654ALG
Green premium brand logo

PLS box, polyester rear, transparent PC cover IP66 36x54x23cm by batches 28u

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range
    Thalassa
    product name
    Thalassa PLS
    device short name
    PLS
    Enclosure type
    Multi-purpose
    Category
    Insulating modular box
    Nominal height
    360 mm
    Nominal width
    540 mm
    Nominal depth
    230 mm
    enclosure mounting
    Wall mounted
    device composition
    1 cover on enclosure
    1 rear part: on enclosure
    locking screws
    Supply
    Set of 28
    body type
    One piece moulded
    type of front cover
    High transparent cover
    lock type
    Slot screw
    Complementary
    removable parts
    Cover locking screw
    material
    Cover polycarbonate
    Rear polyester reinforced with fibreglass
    colour
    Body grey RAL 7035)
    standards
    IEC 62208
    NEMA classification 13
    NEMA 4X
    product certifications
    UL
    Environment
    electrical insulation class
    Class II
    IP degree of protection
    IP66 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK09 IEC 62262
    fire resistance
    960 °C conforming to IEC 62208
    ambient air temperature for storage
    −30…70 °C
    Packing Units
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    126 kg
    Pakk 1 kõrgus
    25 cm
    Pakk 1 laius
    56 cm
    Pakk 1 pikkus
    38 cm
    Offer Sustainability
    Jätkusuutliku pakkumise olek
    Green Premium toode
    REACh-määrus
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
    Keskkonnaalane avaldus