Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

NSYSDX6 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Spacial SDX

Spacial SDX - NSYSDX6

Control desks

NSYSDX6 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Spacial SDX
Spacial SDX - NSYSDX6
Control desks

SDX control desk, stainless 304L, Scotch Brite® finishing, H1000xW600xD500mm.

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Spacial
    product name
    Spacial SDX
    enclosure type
    Multi-purpose
    category
    Control desk
    nominal height
    1000 mm
    nominal width
    600 mm
    nominal depth
    500 mm
    product installation
    Floor-standing
    product destination
    Dialogue components
    device composition
    1 cable gland plate
    1 door
    1 rear panel
    1 structure
    1 lock ( door )
    4 adjustment rail
    2 pneumatic stay ( desk lid )
    3 blanking cover ( on top of control desk )
    Complementary
    body type
    Single piece structure folded and welded
    door type
    Plain
    number of doors
    Front face: 1 door(s)
    door opening side
    120 °, reversible
    lock type
    2 points lock, 3 mm double-bar
    mounting plate description
    Without mounting plate
    type of gland plate
    Plain
    accessibility for operation
    Front
    Rear
    removable parts
    Door fixing: by hinges
    Cable gland plate fixing: by clips
    Rear panel fixing: by screws
    material
    Structure, door and rear panel: stainless steel 304L
    Lock: zamak
    Hinge: stainless steel
    surface finish
    Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed
    Lock: chromium plated
    thickness
    1.5 mm
    Environment
    standards
    IEC 62208
    IP degree of protection
    IP55 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK10 conforming to IEC 62262
    environmental characteristic
    Corrosive
    Specific hygiene
    product weight
    43 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 23.05.18
    Suurus 15.7 MB
    Kuupäev 23.05.18
    Suurus 15.6 MB
    Kasutusjuhend
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 30.09.11
    Suurus 4.5 MB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 17.11.17
    Suurus 391.5 KB
    REACh Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    EU RoHS Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse