
Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.

NSYSLCR40
PanelSet SF ja SFX: otsene kinnitamine konstruktsiooni külge või ristsiinide vahele.
PanelSet SM: kinnitamine kohanemisprofiilide ja 40 mm universaalsete ristsiinide abil (üks rida)
riströöbaste vahel mis tahes muus asendis. Reguleeritav 25 mm sammuga.
Kerged ristsiinid on varustatud 5,2 mm läbimõõduga ja 25 mm sammuga puuraugudega.
IT võimaldab kinnitada isekeermestava kruviga M6, viide. NSYST30M6S
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
4
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ei
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
98
Tagasivõtmine
Jah