Kerged ristsiinid, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, W800mm, komplekt 2

NSYSLCR80

notification_ok
PanelSet SF ja SFX: otsene kinnitamine konstruktsiooni külge või ristsiinide vahele.
notification_ok
PanelSet SM: kinnitamine kohanemisprofiilide ja 40 mm universaalsete ristsiinide abil (üks rida)
notification_ok
riströöbaste vahel mis tahes muus asendis. Reguleeritav 25 mm sammuga.
notification_ok
Kerged ristsiinid on varustatud 5,2 mm läbimõõduga ja 25 mm sammuga puuraugudega.
notification_ok
IT võimaldab kinnitada isekeermestava kruviga M6, viide. NSYST30M6S

Environmental Data

Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
8 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
information_stroke
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
information_stroke
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
98
Tagasivõtmine
information_stroke
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah
  • Toote dokumentatsioon
  • Tarkvara allalaadimised
  • Tootevalija
  • Toodete asendamine ja väljavahetamine
  • Abi ja kontaktkeskus
  • Otsige meie kontoreid
  • Hangi hinnapakkumine
  • Edasimüüjad
  • Schneider Electricu kogukond
  • karjäärivõimalused
  • Ettevõtte profiil
  • Rikkumisest teatamine
  • Juurdepääsetavus
  • Uudised
  • Investorid
  • EcoStruxure
  • Töö otsing
  • Blogi
  • Üldised äritingimused
  • Privaatsuspoliitika
  • Küpsiseid puudutav teadaanne
  • Kasutustingimused
  • Muutke küpsisesätteid