
Ventileeritav sokkel ees ja taga, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusele W800mm, sokkel K100mm
NSYSPFV8100
Ventileeritava sokli esi- ja tagaosa koosneb neljast nurgast ja 2 esipaneelist.
Materjal: Volditud terasplekk, nurk paksusega 25/10e mm
Viimistlus: struktureeritud viimistlus, epoksüpolüesterpulber
Värv: RAL 7022 hall
Sissepääsukaitseklass: IP20 vastavalt standardile IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
36 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
98
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah