
Külgpaneelid sokli jaoks, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpuse jaoks D500mm, H200mm
NSYSPS5200
Need kinnitatakse sokli nurga külge 2 kinnituskruviga.
Materjal: volditud terasplekk
Viimistlus: struktureeritud viimistlus, epoksüpolüesterpulber
Värv: RAL 7022 hall
Sissepääsukaitseklass: IP30 vastavalt standardile IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
19 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
98
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah