
Komplekt 2 rasket vertikaalset siini šassii ja põiksiinide kinnitamiseks - 1200 mm
NSYTVR12
Vertikaalsed püstikud plaatide ja siinide kinnitamiseks.
Neid saab kinnitada kinnitusplaadi kinnitusklambrite või püstise kinnitusklambri külge (refNSYMFB ).
Reguleeritav kõrgus 2,5 mm sammuga (veerandmutritega, viide või või 25 mm (puurmutritega, viide ).
Materjal: tsingitud teras
Paksus: 20/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg
23 kg CO2 eq.
Use Better
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend
Ringlussevõetud kartongisisaldus on vähemalt 70% (USAs 50%). Mõned tellimused võivad sisaldada ringlussevõtmata pappi kuni varude lõppemiseni.
Ei
Use Again
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)
Ringlussevõetavuse potentsiaali arvutamine põhineb TR62635 stsenaariumil „Prantsusmaa – osad purustatakse”, võttes arvesse kõiki toote osi ja materjalide ringlussevõetavust. Me tunnistame, et see ei pruugi alati võimaldada võrdlust teiste turul olevate konkurentide pakkumistega, ja ootame ühise standardi avaldamist 2026. aasta lõpus.
98
Tagasivõtmine
Kas toode on kaasatud globaalsesse tagasivõtuprogrammi. Mõnda toodet võib osta mõnes geograafilises piirkonnas, palun veenduge, et see on teie riigis saadaval.
Jah