Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

RMTK80BD Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Zelio Analoog

Zelio Analoog - RMTK80BD

Converters

RMTK80BD Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Zelio Analoog
Zelio Analoog - RMTK80BD
Converters

temperature transmitter - 0..600 °C/32..112 °F - for thermocouples K

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Zelio Analog
    product or component type
    Converter for thermocouples
    analogue input type
    Thermocouple 0...600 °C/32...1112 °F thermocouple K conforming to IEC 60584
    analogue output type
    Current 0...20 mA <= 500 Ohm
    Current 4...20 mA <= 500 Ohm
    Voltage 0...10 V >= 100 kOhm
    Complementary
    protection type
    Overvoltage protection on output (+/- 30 V)
    Reverse polarity protection on output
    Short-circuit protection on output
    abnormal analogue output voltage
    -15...-11 V when no input or input wire broken
    11...15 V when no input or input wire broken
    abnormal analogue output current
    0...-30 mA when no input or input wire broken
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC +/- 20 %, non isolated
    current consumption
    <= 40 mA for voltage output
    <= 60 mA for current output
    local signalling
    LED green (power ON)
    measurement error
    At 20 °C (electromagnetic interference of 10 V/m)
    At 20 °C
    repeat accuracy
    +/- 0.25 % full scale at 20 °C
    +/- 0.8 % full scale at 60 °C
    temperature coefficient
    200 ppm/°C
    cold junction compensation
    Built-in, measurement: between 0 and 60 °C
    clamping connection capacity
    1 x 2.5 mm²
    2 x 1.5 mm²
    tightening torque
    0.6...1.1 N.m
    marking
    CE
    surge withstand
    0.5 kV for 1.2/50 µs conforming to IEC 61000-4-5
    [Ui] rated insulation voltage
    2 kV
    fixing mode
    By screws, mounting plate
    Clip-on, 35 mm symmetrical DIN rail
    safety reliability data
    MTTFd = 49.2 years
    B10d = 45447
    product weight
    0.12 kg
    Environment
    standards
    IEC 60584-1
    IEC 60947-1
    product certifications
    CSA
    GL
    UL
    IP degree of protection
    IP20 terminal block
    IP50 housing
    fire resistance
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    850 °C conforming to UL
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    vibration resistance
    5 gn (f = 10...100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistance to electrostatic discharge
    6 kV (in contact) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    8 kV (in air) conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    resistance to fast transients
    1 kV on input-output conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV on power supply conforming to IEC 61000-4-4
    disturbance radiated/conducted
    CISPR 11
    CISPR 22 group 1 - class B
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    ambient air temperature for operation
    0...50 °C (mounting side by side)
    0...60 °C (2 cm spacing)
    pollution degree
    2 conforming to IEC 60664-1
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Smart Relays - Zelio Logic (Versioon 3.1)
    Kuupäev 20.07.18
    Suurus 5.7 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    CAD files for RMTK80BD: Zelio Control (Versioon 1.0)
    Kuupäev 7.02.19
    Suurus 122.4 KB
    Sertifikaat
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    CSA Certificate RMPT, RMT, RMC (Versioon 1.0)
    Kuupäev 8.10.18
    Suurus 213 B
    UL Listed RMPT RMT RMC (Versioon 1.0)
    Kuupäev 8.10.18
    Suurus 311 B
    EAC Certificate RMC RMPT RMT (Versioon 1.0)
    Kuupäev 8.10.18
    Suurus 495.5 KB
    Vastavusdeklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Zelio Analog Converters-RMPT RMT RMC (Versioon 1.0)
    Kuupäev 8.10.18
    Suurus 250.3 KB
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Zelio Analog Interface, Product End of Life Instructions (Versioon 1.0)
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Zelio Analog Interface, Product Environmental Profile (Versioon 1.0)