Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.
 

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Sedna Design & Elements, SSO Side earth Shut Screwless Lid, professional, anthracite

SDD214024

notification_ok
Toote keskkonnatoime Lisateave
arrow2_down

Tehnilised andmed

Main
range nameSedna Design & Elements
rangeSedna
functionSocket-outlet
device mountingFlush
delivery formMechanism with fixing frame
type of packingFlow-pack
outlet poles configuration2P + E with shutters
outlet standard descriptionSide earth
outlet standardEuropean
rated current16 A 250 V AC
socket additional informationLid
colourAnthracite
colour codeRAL 7021
quantity per set1 piece
Complementary
power range3680 W
kind of terminalsScrewless terminals
terminal capacity2 2,5 mm²
wire structureRigid or flexible
wire stripping length13 mm
material of visible partsPC
surface finishPainted
fixing modeScrews or claws, span of claws working range 52…69 mm
Claws, span of claws working range 52…69 mm
height73 mm
width73 mm
depth50 mm
depth of visual part29 mm
net weight0,072 kg
Environment
standardsIEC 60884-1
conformity markCE
EAC
product certificationsVDE
AENOR
IP degree of protectionIP44
Pakke osad
Osa tüüp pakil 1PCE
Osade arv pakis 11
Pakk 1 kaal87,0 g
Pakk 1 kõrgus5 cm
Pakk 1 laius7,5 cm
Pakk 1 pikkus7,5 cm
Osa tüüp pakil 2BB1
Osade arv pakis 210
Pakk 2 kaal955,0 g
Pakk 2 kõrgus9,5 cm
Pakk 2 laius18,5 cm
Pakk 2 pikkus27,5 cm
Osa tüüp pakil 3S04
Osade arv pakis 3120
Pakk 3 kaal12,114 kg
Pakk 3 kõrgus30 cm
Pakk 3 laius40 cm
Pakk 3 pikkus60 cm
arrow2_down

Jätkusuutlikus

Green premium brand logo
Green PremiumTM label on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid eeskirju, tagab keskkonnamõjude läbipaistvuse ning samuti ringja ja madala CO2 tooteid.
Heaolu tulemuslikkus

Ilma SVHC REACh-ta

notification_ok

Mürgiste raskemetallideta

notification_ok

Elavhõbedavaba

notification_ok

RoHS eranditeave

REACh-määrus

ELi RoHS direktiiv

Hiina EoHS regulatsioon

</