+ 4
Sedna Design & Elements, DSO side earth Shut Screw, professional, white
SDD311221
Toote keskkonnatoime Lisateave
Tehnilised andmed
range name | Sedna Design & Elements |
---|---|
range | Sedna |
function | Socket-outlet |
device mounting | Flush |
delivery form | Complete product |
type of packing | Flow-pack |
outlet poles configuration | 2 x 2P + E with shutters |
outlet standard description | Side earth |
outlet standard | European |
rated current | 16 A 250 V AC |
colour | White |
colour code | RAL 9003 |
quantity per set | 1 piece |
power range | 3680 W |
---|---|
kind of terminals | Screwless terminals |
terminal capacity | 2 2,5 mm² |
wire structure | Rigid |
wire stripping length | 13 mm |
material of visible parts | PC |
surface finish | Glossy |
fixing mode | Screws or claws, span of claws working range 52…77 mm Claws, span of claws working range 52…69 mm |
height | 85 mm |
width | 120 mm |
depth | 49 mm |
depth of visual part | 24 mm |
net weight | 0,095 kg |
standards | IEC 60884-1 |
---|---|
conformity mark | CE EAC |
product certifications | VDE AENOR |
IP degree of protection | IP20 |
Osa tüüp pakil 1 | PCE |
---|---|
Osade arv pakis 1 | 1 |
Pakk 1 kaal | 99,5 g |
Pakk 1 kõrgus | 4,3 cm |
Pakk 1 laius | 8,5 cm |
Pakk 1 pikkus | 12 cm |
Osa tüüp pakil 2 | P12 |
Osade arv pakis 2 | 1152 |
Pakk 2 kaal | 146,808 kg |
Pakk 2 kõrgus | 105 cm |
Pakk 2 laius | 80 cm |
Pakk 2 pikkus | 120 cm |
Osa tüüp pakil 3 | BB1 |
Osade arv pakis 3 | 8 |
Pakk 3 kaal | 881,0 g |
Pakk 3 kõrgus | 9,5 cm |
Pakk 3 laius | 18,5 cm |
Pakk 3 pikkus | 27,5 cm |
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM label on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega.
Green Premium lubab järgida uusimaid eeskirju, tagab keskkonnamõjude läbipaistvuse ning samuti ringja ja madala CO2 tooteid.
Heaolu tulemuslikkus
Ilma SVHC REACh-ta
Mürgiste raskemetallideta
Elavhõbedavaba
RoHS eranditeave
Halogeenivaba toode
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Vastavus
Hiina EoHS regulatsioon